Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | For bruk i industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OCF; OKF; OUF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 360,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 40,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 40,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...80,00 |
---|
Vekt [g] | 12,50 |
---|---|
Versjon av følehode | rett |
Følehovede diameter [mm] | 3,00 |
Total lengde [mm] | 26,00 |
Fiberarrangement | |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | messing |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|