Funksjon prinsipp | Sensor for diffus refleksjon |
---|---|
Applikasjon | Høy temperaturmotstand; Robust design for bruk i tøffe industrielle miljøer |
Rekkevide med fiberoptisk forsterkertype | OKF; OUF; OOF |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 36,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 180,00 |
---|
Glassfiberoptikk [mm] | 36,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...290,00 |
---|
Vekt [g] | 72,00 |
---|---|
Versjon av følehode | vinklet |
Følehovede diameter [mm] | 4,00 |
Følehovede lengde [mm] | 10,00 |
Total lengde [mm] | 1 500,00 |
Liten bøyeradius [mm] | 20,00; (for fast installasjon) |
Fiberarrangement | |
Materialer | Adapter: ABS |
Fibermateriale | glass |
Fiberhodet materiale | aluminium |
Fiberskjede materiale | aluminium |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|