Design | for mekaniske grensesnitt til pneumatiske aktuatorer eller manuelt betjente ventiler VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Vekt [g] | 47,20 |
---|---|
Mål puck diameter [mm] | 53,00 |
Hull avstand [mm] | 80,00 |
Akselhøyde på ventildrift [mm] | 20,00 |
Antall mulige svitsjeflaggposisjoner | 8 |
Materialer | målpucker: PA 6 svart; skruer: rustfritt stål: |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|