Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 60,00 AC / < 75,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -15,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Dimensjoner [mm] | 28,00 x 60,00 x 152,00 |
---|---|
Materialer | TPU |
Støpt kroppsmateriale | TPU |
Antall porter splitterboks | 8 |
Kontakttype | M12 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |
---|
Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: TPU; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,5 Nm |