Spesiell egenskap | Fri for silikon; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | < 30,00 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 10,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Ul godkjenning |
|
---|
Vekt [g] | 303,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 33,00 x 60,00 x 152,00 |
Materialer | PA |
Støpt kroppsmateriale | PA |
Antall porter splitterboks | 8 |
Kontakttype | M12 |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M23; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm |
---|
Koblinger: 8 x M12; koding: A; Støpt kropp: PA; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,8...1,5 Nm |