Design | med riflet mutter, med endestopp |
---|
Vekt [g] | 51,00 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning) |
Dimensjoner [mm] | M16 x 1,00 |
Gjengebetegnelse | M16 x 1,00 |
Innvendig diameter [mm] | 12,00 |
Materialer | stål (1.0711 / 9 S20) galvanisert; Mutter: stål: galvanisert |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|