Design | med endestopp |
---|
Vekt [g] | 32,10 |
---|---|
Installasjonsinstruksjon | juster sensorfronten til høyre (se skalategning) |
Dimensjoner [mm] | M16 x 1,00 / L = 33,50 |
Gjengebetegnelse | M16 x 1,00 |
Innvendig diameter [mm] | 12,00 |
Materialer | galvanisert stål; Mutter: galvanisert stål |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 5,00; (låsemuttere:: 20) |
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Installasjon
|
|
---|