Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...30,00 DC |
---|---|
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 68 |
Materialer | PUR |
---|---|
Støpt kroppsmateriale | PUR |
Materiale mutter | messing, forniklet |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,7 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: PUR; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,7...0,9 Nm |