Spesiell egenskap | Fri for silikon; Halogenfri; gullbelagte kontakter; Drakjede egnethet |
---|---|
Fri for silikon | ja |
Driftsspenning [V] | 10,00...36,00 DC |
---|---|
Beskyttelsesklasse | II |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Elektrisk design | PNP |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...90,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Omgivelsestemperatur (drivende) [°C] | -25,00...90,00 | |
Merknad om omgivelsestemperatur (drivende) |
|
|
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
MTTF [ANN] | 20 027,00 |
---|
Vekt [g] | 168,00 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensjoner [mm] | 15,50 x 15,50 x 49,50 | ||||||||
Støpt kroppsmateriale | TPU | ||||||||
Materiale mutter | messing, forniklet | ||||||||
Tetningsmateriale | FKM | ||||||||
Drakjede egnethet | ja | ||||||||
Drakjede egnethet |
|
Display |
|
---|
Merk | Se teknisk merknad under "Nedlastinger" |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; Støpt kropp: TPU, oransje; låse: messing, forniklet; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |
Tilkobling | Kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Koblinger: 1 x M12, vinklet; koding: A; Støpt kropp: TPU, svart transparent; låse: messing, forniklet; Forsegling: FKM; kontakter: gullbelagte; Tiltrekkingsmoment: 0,6...1,5 Nm |