Dimensjoner [mm] | 48,00 x 112,00 x 116,00 |
---|
Applikasjon | altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser |
---|
Frekvens AC [Hz] | 50,00...60,00 |
---|---|
Driftsspenning [V] | 115,00...230,00 AC / 18,00...30,00 DC |
Strømforbruk [mA] | 100,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 352,00 |
---|---|
Type montering | panelutsnitt: 91 x 43 mm |
Dimensjoner [mm] | 48,00 x 112,00 x 116,00 |
Materialer | Noryl UL94-V-0 |
Display |
|
---|
Tilkobling | skrueterminaler: |
---|