Applikasjon | maskinbetingelser for signalisering |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV ; "supply class 2" til cURus) |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 24,00 |
Strømforbruk [mA] | < 90,00 |
Slå på toppstrøm [mA] | 400,00 |
Slå på topp gjeldende varighet [ms] | 50,00 |
Grensesnitt for kommunikasjon | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringstype | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Links fordeler | 1.1 | ||||
SDCI standard | IEC 61131-9 | ||||
SIO modus | ja | ||||
Nødvendig hovedporttype | A | ||||
Min. prosess syklus tid [ms] | 2,30 | ||||
Støttede DeviceIDs |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...50,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...75,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Maks. høyde over havet [m] | 4 000,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
Vekt [g] | 166,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 56,00 / L = 72,50 |
Materialer | hus: PC |
Display |
|
||
---|---|---|---|
Akustisk signal | summer | ||
Maks. lydtrykk [dB] | 90,00 |
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
IO-Link | Koblinger: M12; koding: A |
---|
bunnramme
|
|
---|
veggmontering
|
|
---|
fordelingskurve for lysintensitet
|
|
---|
fordelingskurve for lysintensitet
|
|
---|
fordelingskurve for lysintensitet
|
|
---|