Elektrisk design | PNP |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00; (med støtbeskyttelseshus: kan monteres innfelt; med støtbeskyttelseshus: kan monteres ikke-fluktende 7 mm) |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 82,00 |
Applikasjon | enkel evaluering av roterende og lineær bevegelse med hensyn til underspeed; blokkere |
---|
Nominell spenning DC [V] | 10,00...36,00 |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 15,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Elektrisk design | PNP |
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 2,50 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 250,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 250,00 |
Koblingsfrekvens DC [Hz] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Overbelastningsbeskyttelse | ja |
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00; (med støtbeskyttelseshus: kan monteres innfelt; med støtbeskyttelseshus: kan monteres ikke-fluktende 7 mm) |
---|---|
Senseområde justerbar | nei |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 10,00 ± 10 %; (med støtbeskyttelseshus kan monteres innfelt) |
Driftsavstand [mm] | 0,00...5,00; (med støtbeskyttelseshus kan monteres ikke-fluktende) |
Innstillingsområde [Imp/min] | 5,00...300,00 |
---|
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
---|---|
Hysterese [X01] | 10,00 |
Oppstartsforsinkelse [s] | 5,00; (typisk) |
---|---|
Maks. dempingfrekvens [Imp/min] | 15 000,00 |
Justering av koblingspunkt | multiturn potensiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
ATEX-merking | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc IP67 U | ||
---|---|---|---|
Merknad om ATEX-merking |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [ANN] | 918,00 |
Vekt [g] | 302,00 |
---|---|
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 82,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | messing spesielt belegg; PBT; PPE; TPE-U; PA 6,6 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A |
---|