Utgangsfunksjon | normalt åpen |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
Hus | gjenget type |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 80,00 |
Applikasjon | enkel evaluering av roterende og lineær bevegelse med hensyn til underspeed; blokkere |
---|
Nominell spenning AC [V] | 20,00...250,00 |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 20,00...250,00 |
Nominell frekvens AC [Hz] | 45,00...65,00 |
Beskyttelsesklasse | II |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Totalt antall utganger | 1 |
---|---|
Utgangsfunksjon | normalt åpen |
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V] | 7,50 |
Minimum belastningstrøm [mA] | 6,00 |
Maks. lekkasjestrøm [mA] | 1,5 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA] | 350,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 100,00 |
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA] | 2 200,00; (20 ms / 0,5 Hz) |
Beskyttelse mot kortslutning | nei |
Overbelastningsbeskyttelse | nei |
Sensorrekkevidde [mm] | 10,00 |
---|---|
Senseområde justerbar | nei |
Reell sensorrekkevidde Sr [mm] | 10,00 ± 10 % |
Driftsavstand [mm] | 0,00...8,10 |
Innstillingsområde [Imp/min] | 5,00...3 600,00 |
---|---|
Måleprinsipp | induktiv |
Korreksjonsfaktor | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,80 / messing: 0,50 / aluminium: 0,50 / kobber: 0,40 |
---|---|
Hysterese [X01] | 10,00 |
Oppstartsforsinkelse [s] | < 0,50 |
---|---|
Maks. dempingfrekvens [Imp/min] | 4 800,00 |
Justering av koblingspunkt | multiturn potensiometer |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 435,00 |
Vekt [g] | 281,35 |
---|---|
Hus | gjenget type |
Montering | kan monteres innfelt |
Dimensjoner [mm] | M30 x 1,50 / L = 80,00 |
Gjengebetegnelse | M30 x 1,50 |
Materialer | messing spesielt belegg; PA; TPE-U |
Tiltrekkingsmoment [Nm] | 50,00 |
Display |
|
---|
Sansefelthøyde | miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende |
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
---|
Tilkobling | Kabel: 2 m, PUR; 2 x 0,5 mm² |
---|