Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 250,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 1 |
---|
Antall analoge innganger | 1 |
---|
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
Antall USB-grensesnitt | 1 |
Protokoll | CANopen; SAE J1939 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Vekt [g] | 215,00 |
---|---|
Materialer | hus: PA svart |
Display |
|
---|
Sanntidsklokke | ja; med hvile- og vekkemodus |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|