Radiogodkjenning for | EU/RED; USA; Canada | |
---|---|---|
Merknad om radiogodkjenning |
|
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12,00 / 24,00 |
Nominell spenningstoleranse [%] | 50,00 |
Nominell spenningstoleranse 2 [%] | 50,00 |
Strømforbruk [mA] | < 250,00; (normal drift; hvilemodus: < 500 µA) |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 3; Antall digitale utganger: 1 |
---|
Antall analoge innganger | 3 |
---|---|
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...15,00 |
Oppløsning av analog inngang | 12 Bit |
Antall digitale utganger | 1 |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 6,00...36,00 |
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA] | 500,00 |
Oppløsning | 16,00 bit |
---|
Oppløsning | 16,00 bit |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 10,00 |
Antall måleakser | 3 |
Måler rekkeviddeakselerasjon [g] | ± 16 |
Oppløsning | 16,00 bit |
---|---|
Samplingsfrekvens [Hz] | 10,00 |
Antall måleakser | 3 |
Måleområde kjøretøy yaw rate [°/s] | ± 250 |
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN; Mobilnettverk |
---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
Antall USB-grensesnitt | 1 |
Grensesnitt | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 |
---|
Merknad om grensesnitt |
|
---|
Transmisjonstandard | GSM; GPRS; EDGE; UMTS; HSPA; 3G; 4G; LTE Cat-4 | ||
---|---|---|---|
Frekvensbånd | GSM / GPRS / EDGE / 2G: 850 / 900 / 1800 / 1900; UMTS / HSPA / 3G: 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) / 1900 (B2) / 2100 (B1); 4G / LTE Cat 4: 700 (B12, B17) / 750 (B13, B28) / 800 (B20) / 850 (B5) / 900 (B8) / 1700 (B4) 1800 (B3) / 1900 (B2) / 2100 (B1) / 2600 (B7) | ||
Merknad om grensesnitt |
|
Kontakttype | Mirco-AB |
---|---|
Brukstype | firmwareoppdatering |
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
Standard | EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; IEC 62368-1; UN/ECE-R10; EN ISO 13766-1; ISO 7637-2; IEC 60068-2-30; IEC 60068-2-6; IEC 60068-2-27; IEC 60068-2-31 |
---|
Vekt [g] | 233,70 |
---|---|
Materialer | hus: PA svart |
Display |
|
---|
Prosessor | ARM Cortex M4 based STM32 (168 MHz) |
---|---|
Aktivt minne | Program Flash: 1 MB FRAM: 32 KB SRAM: 1280 KB |
Masselager | 128 MB |
Sanntidsklokke | ja; UTC, batteribuffer |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|