ifm-kontrollerne i ecomatmobile-serien er designet for bruk under tøffe forhold. De er egnet for direkte installasjon i kjøretøy og mobile maskiner.
Bortsett fra kompakte, fleksible og rimelige minikontrollere, tilbyr serien også kraftige, fritt programmerbare kontrollere med et stort antall innganger og utganger. For sikkerhetskritiske oppgaver er sikkerhetskontrollere tilgjengelige.
Signalene som produseres av sensorer behandles raskt og pålitelig av kontrollerene og leveres til aktuatorene. Foruten multifunksjonelle innganger og utganger for ulike applikasjoner, har hver kontroller flere CAN-grensesnitt. Data fra motorkontrolleren kan behandles ved hjelp av J1939 protokollen.
Den IEC 61131-3 baserte programmeringsprogramvaren CODESYS muliggjør enkel og nøyaktig justering av kontrollerfunksjonen til den individuelle applikasjonen.
Enhetene tilbyr økte EMC nivåer og har en e1 typegodkjenning. Takket være den høye beskyttelsesgraden til huset er modulene egnet for utvendig panel- og overflatemontering, samt for hyttemontering i anleggsmaskiner, landbruksmaskiner eller kommunale kjøretøy.