Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
Totall antall innganger og utganger | 30 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 15; Antall analoge innganger: 4; Antall digitale utganger: 15 |
Antall digitale innganger | 15 |
---|---|
Antall analoge innganger | 4 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Antall digitale utganger | 15 |
---|---|
Antall PWM-utganger | 3 |
Antall utganger med H-bro | 4 |
Antall høystrømsutganger | 4 |
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|
MTTF [ANN] | 66,00 |
---|
Vekt [g] | 1 463,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 153,00 x 43,00 x 241,00 |
Merk | Vennligst ikke bruk for nye prosjekter. |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
AMP-kontakt: |