Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Totall antall innganger og utganger | 16 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 16 |
Totalt antall utganger | 16 |
---|---|
Antall digitale utganger | 16 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Antall PWM-utganger | 16 |
Antall PWM-I-utganger | 8 |
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 96,00 |
Vekt [g] | 711,00 |
---|---|
Type montering | montering med skruer |
Dimensjoner [mm] | 234,20 x 76,00 x 40,50 |
Materialer | PA glassfiberforsterket |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|