Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Totall antall innganger og utganger | 16 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 16; Antall analoge innganger: 8; Antall frekvensinnganger: 4; Antall resistorinnganger: 4 |
Totalt antall innganger | 16 |
---|---|
Antall frekvensinnganger | 4 |
Antall resistorinnganger | 4 |
Antall digitale innganger | 16 |
Antall analoge innganger | 8 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 100,00 |
Vekt [g] | 692,00 |
---|---|
Type montering | montering med skruer |
Dimensjoner [mm] | 234,20 x 76,00 x 40,50 |
Materialer | PA glassfiberforsterket |
Display |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
CAN IN | Koblinger: 2 x DEUTSCH kontakt |
---|
Con. 1...8 | Koblinger: 8 x DEUTSCH kontakt |
---|
X1 | Koblinger: 1 x AMP-kontakt |
---|