Spesiell egenskap | gullbelagte kontakter |
---|
Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Nominell spenning DC [V] | 12,00 / 24,00 |
Strømforbruk [mA] | 188,00; (24 V DC: 105 mA; maksimal: 300 mA) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Overspenningsbeskyttelse | ja; (36 V: t ≤ 10 s) |
Totall antall innganger og utganger | 16 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 16 |
Totalt antall utganger | 16 |
---|---|
Antall digitale utganger | 16 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Antall PWM-utganger | 16 |
Antall PWM-I-utganger | 8 |
Alternativer for parameterinnstilling | CODESYS 2.3 |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | CAN | ||
---|---|---|---|
Antall CAN-grensesnitt | 2 | ||
Overføringshastighet | 20 kBit/s... 1 MBit/s | ||
Protokoll | CANopen; SAE J1939; uavhengig protokoll | ||
Profil | CiA DS 301 Version 4; CiA DS 401 Version 1.4 | ||
Grensesnitt | CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898 | ||
Fabrikkinnstilling |
|
Omgivelsestemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig støtmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
Rask temperaturendring |
|
||||||||||||||||||||||
Vibrasjonsmotstand |
|
||||||||||||||||||||||
MTTF [ANN] | 95,00 |
Vekt [g] | 655,90 |
---|---|
Type montering | montering med skruer |
Dimensjoner [mm] | 234,00 x 76,00 x 37,00 |
Materialer | hus: PA6/6.6; display: PA; trykkeknapper: silikon |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Prosessor | Freescale PowerPC 50 MHz |
---|---|
Aktivt minne | 592 kByte |
Masselager | 1536 kByte Flash / 1 kByte FRAM |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
CAN IN | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
CAN OUT | Koblinger: 1 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
Con. 1...8 | Koblinger: 8 x M12; koding: A; kontakter: gullbelagte |
---|
X1 | Koblinger: 1 x AMP-kontakt (TE-AMP 1745078-1); kontakter: fortinnet |
---|