Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
Totall antall innganger og utganger | 16 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 16; Antall analoge innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
Antall digitale innganger | 16 |
---|---|
Antall analoge innganger | 4 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...5,00 |
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Antall PWM-utganger | 2 |
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|
MTTF [ANN] | 250,00 |
---|
Vekt [g] | 225,50 |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
AMP-klemkontakt: |