Driftsspenning [V] | 10,00...32,00 DC |
---|
Totall antall innganger og utganger | 8 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 8 |
Antall digitale utganger | 8 |
---|---|
Antall PWM-utganger | 8 |
Antall CAN-grensesnitt | 1 |
---|
MTTF [ANN] | 268,00 |
---|
Vekt [g] | 483,80 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 152,00 x 60,00 x 22,00 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 1 x M12 |