Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 45,00 |
Totall antall innganger og utganger | 14 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 8; Antall analoge innganger: 4; Antall frekvensinnganger: 4; Antall resistorinnganger: 4; Antall reléutganger: 6 |
Antall frekvensinnganger | 4 |
---|---|
Antall resistorinnganger | 4 |
Antall digitale innganger | 8 |
Antall analoge innganger | 4 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Antall reléutganger | 6 |
---|
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Antall CAN-grensesnitt | 2 |
---|
MTTF [ANN] | 106,00 |
---|
Vekt [g] | 561,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 163,00 x 112,00 x 46,10 |
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|