Driftsspenning [V] | 8,00...32,00 DC |
---|
Totall antall innganger og utganger | 32 |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 16; Antall analoge innganger: 12; Antall frekvensinnganger: 12; Antall resistorinnganger: 4; Antall digitale utganger: 16 |
Antall frekvensinnganger | 12 |
---|---|
Antall resistorinnganger | 4 |
Antall digitale innganger | 16 |
Antall analoge innganger | 12 |
Analog inngang (strøm) [mA] | 0,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 0,00...32,00 |
Antall digitale utganger | 16 |
---|---|
Antall PWM-utganger | 16 |
Antall PWM-I-utganger | 16 |
Antall utganger med H-bro | 2 |
Alternativer for parameterinnstilling | inn-/utgangsfunksjoner |
---|---|
PLS-funksjon for IEC 61131-3 | ja |
Antall CAN-grensesnitt | 4 |
---|---|
Antall R232-grensesnitt | 1 |
Antall USB-grensesnitt | 1 |
MTTF [ANN] | 47,00 |
---|
Vekt [g] | 1 539,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 153,00 x 43,00 x 241,00 |
Merk | Vennligst ikke bruk for nye prosjekter. |
---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |