Applikasjon | I/O-moduler for bruk i kontrollskapet |
---|
Driftsspenning [V] | 20,00...30,00 DC; (US ; til SELV/PELV) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 300,00...3 900,00; (US) |
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 3,60 |
---|
Totall antall innganger og utganger | 16; (konfigurerbar) |
---|---|
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 8; Antall digitale utganger: 8 |
Antall digitale innganger | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Koblingsnivå høyt [V] | 11,00...30,00 |
Koblingsnivå lavt [V] | 0,00...5,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Antall digitale utganger | 8; (IO-Link Port Class A) |
---|---|
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 300,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet; IO-Link |
---|
Transmisjonstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
---|---|---|---|---|---|
Overføringshastighet | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | MQTT JSON | ||||
Fabrikkinnstilling |
|
||||
Merknad om grensesnitt |
|
Overføringstype | COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
---|---|
IO-Links fordeler | 1.1 |
Antall porter klasse A | 8 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...65,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 91,00 |
Vekt [g] | 327,50 |
---|---|
Materialer | hus: PA oransje |
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |