Applikasjon | feltinstallasjon |
---|---|
Mediumtemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 180,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall pneumatiske utganger: 2 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00; (via flatkabel) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 100,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Antall pneumatiske utganger | 2; (pneumatisk NO / NC-valgbar utgang ; bistable) |
---|---|
Aktuator forsyningsutganger | AS-i |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...55,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 286,00 |
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak | |||||||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | nei | |||||||||||||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-3.F.F | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 3 | |||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 383,00 |
---|---|
Type montering | hurtigmontering |
Materialer | PA; POM; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Trykkluftsystem | 1 x 5/2-veis sleideventil (uten overlapping); bistable |
Driftstrykkområde [bar] | 3,00...8,00 |
Driftstrykkområde [MPa] | 0,30...0,80 |
Driftstrykkområde [psi] | 43,50...116,00 |
Luftstrøm ved 6/5 bar [l/min] | 500,00 |
Tillatt trykkluft | ikke smurt trykkluft klasse 6-3-1; smurt trykkluft klasse 6-3-4 |
Manuell overstyring | trykker/utløser eller trykker/dreier/låser |
Rørtilbehør | 8 mm |
Utblåsingsrør | avgasser kan slippes ut gjennom rørforbindelse |
Display |
|
---|
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Varer som leveres |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: M12 |
pneumatisk symbol
|
|
---|