Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 4 |
---|
Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 50,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 2,00 |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 16,00...30,00 DC; (AUX) |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 2 000,00 |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 4 |
---|
Sensortilførsel av inngangene | AUX |
---|---|
Antall analoge innganger | 4; (tilkobling av 2- og 3-leder-sensorer) |
Analog inngang (strøm) [mA] | 4,00...20,00 |
Maks. spenningsfall gjennom belastning for nominell spenning [V] | 10,00 |
Analoge innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Oppløsning av analog inngang | 12 bit |
Nøyaktighet | 0,5; (% sluttverdi for måleområdet; toleranse påvirket av elektromagnetisk støy: < ± 1 % sluttverdi for måleområdet) |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 105,00 | ||||||
Ul godkjenning |
|
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i masterprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.E |
AS-i sertifikat | 123501 |
Vekt [g] | 154,35 |
---|---|
Materialer | PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Display |
|
---|
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig | |
Koblinger: M12; koding: A |