Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 50,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 4,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 15,00...30,00; (til PELV; via flatkabel) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 2 000,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 40 W (IEC 60947-5-1)) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Aktuator forsyningsutganger | AUX |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 201,00 |
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak | ||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | nei | ||||||||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 183,50 |
---|---|
Type montering | AS-i flatkabler for direkte tilkobling |
Materialer | PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Display |
|
---|
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig |
---|---|
Tilkobling | Koblinger: M12 |