Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250,00 |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00; (via flatkabel) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 404,00 |
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak | ||||||||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | nei | ||||||||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | ||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-0.0.E | ||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 0 | ||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 155,10 |
---|---|
Type montering | AS-i flatkabler for direkte tilkobling |
Materialer | PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Display |
|
---|
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Varer som leveres |
|
||
---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig | |
Koblinger: M12; koding: A |