Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 2,00; (AS-i: 2; AUX: 2) |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 15,00...30,00 DC; (AUX ; "forsyningsklasse 2" til cULus) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 10 284,00 |
Vekt [g] | 152,50 |
---|---|
Type montering | AS-i flatkabler for direkte tilkobling |
Dimensjoner [mm] | 103,00 x 45,00 x 44,70 |
Materialer | PA; hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig | |
Koblinger: M12; koding: A |