Applikasjon | brukes som AS-i EtherCAT-gateway med sikker forbehandling |
---|
Driftsspenning [V] | 18,00...32,00 DC; (AUX) |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 750,00 |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | AS-i 1: 10 mA; AS-i 2: 10 mA |
Antall AS-i-mastere | 2 |
Elektrisk separasjon | ja |
Input krets av digitale innganger | PNP; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
---|---|
Sensortilførsel av inngangene | til SELV/PELV |
Strømforsyning [V] | 18,00...24,00 |
Krets | PNP |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 18,00...32,00; (til SELV/PELV) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 500,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Grensesnitt for kommunikasjon | Ethernet |
---|
Protokoll | EtherCAT |
---|---|
Brukstype | dataoverføring; Programming |
Overføringshastighet | 100 MBaud |
---|---|
Protokoll | EtherNet/IP |
Brukstype | Programming |
Protokoll | FSoE |
---|
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | Modbus TCP |
Brukstype | Programming |
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | TCP/IP |
Brukstype | Programming |
Overføringshastighet | 10 MBaud; 100 MBaud |
---|---|
Kontakttype | RJ45 |
Protokoll | UDP/IP |
Brukstype | Programming |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...45,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 95,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
Overholder kravene |
|
||
---|---|---|---|
Oppdragstid TM [h] | 175200 | ||
Oppdragstid TM (ekstra indikasjon) |
|
||
PFH [1/h] | 1,21E-08 |
ASi-i versjon | 3.0 |
---|---|
AS-i profil | M4 |
AS-i sertifikat | 125301 |
Vekt [g] | 796,50 |
---|---|
Hus | hus for DIN-skinnemontering |
Materialer | aluminium pulverlakkert; stålplate galvanisert; PC |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|