De kraftige, fritt programmerbare 32-bits SafetyControllerne er designet for bruk under tøffe forhold. De er egnet for direkte installasjon i kjøretøy og mobile maskiner ved bruk av det ombordværende systemet. Takket være spesielle integrerte maskinvare- og programvarefunksjoner for sikkerhetsrelaterte oppgaver, kan disse kontrollerene brukes som sikkerhetskontrollere.
Maskinvare og programvare er sertifisert av den tyske TÜV-foreningen. Den programmerbare, lagdelte feilhåndteringsfunksjonen ('Keep Alive') gjør at SafetyController kan slå seg av i tilfelle en alvorlig feil og bringe anlegget i sikker tilstand. Ved mindre alvorlige feil kan imidlertid deler av anlegget i tidligere definerte områder fortsatt benyttes. Ikke alle komponenter må være slått av. Oppførselen til inngangene og utgangene kan enkelt og presist tilpasses applikasjonen ved hjelp av CODESYS programmeringsprogramvare.