Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Dimensjoner [mm] | 55,00 x 60,00 x 35,00 |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 160,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|---|
Driftsavstand målpuck [mm] | 74,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...50,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 5x; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 67) |
ATEX-merking | II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X | ||
---|---|---|---|
Merknad om ATEX-merking |
|
||
EMC |
|
||
MTTF [ANN] | 404,00 |
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | A.E |
Vekt [g] | 779,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 55,00 x 60,00 x 35,00 |
Materialer | hus: PBT oransje; dekke: PC svart; Støtbeskyttelseshus: rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål: |
---|
Elektrischer Anschluss | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål: |
---|