Applikasjon | Montering i styreskap |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 157,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 20,00...30,00 DC; (AUX) |
Ekstra spennningsforsyning | valgfritt |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 550,00; (AUX) |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 4 |
---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i / AUX |
---|---|
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00 |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 100,00 |
Antall analoge innganger | 4; (tilkobling av 2-, 3- og 4-leder-sensorer) |
Analog inngang (strøm) [mA] | 4,00...20,00 |
Analoge innganger beskyttet mot kortslutning | nei |
Oppløsning av analog inngang | 16 bit (1 bit = 1 µA) |
Analog presisjonsutgang [%] | 0,5 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 20 |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ul godkjenning |
|
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak |
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i masterprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.E |
Vekt [g] | 260,70 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Materialer | PC-GF20 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | pinnehoder: 4 x ; Avstand: 5,0 mm |
---|