Design | brukes kun sammen med AS-i mastere med profilen M4 |
---|---|
Applikasjon | Montering i styreskap |
Driftsspenning [V] | 18,00...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250,00 |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 20,00...30,00 DC; (AUX) |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 4 000,00; (AUX) |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00; (DC) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Antall digitale utganger | 4 |
---|---|
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 20,00...30,00; (AUX) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 1 000,00; (utnyttelseskategori DC-12: 700 mA; utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1)) |
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A] | 4,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Aktuator forsyningsutganger | AUX |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 | |
---|---|---|
Merknad om omgivelsestemperatur |
|
|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...75,00 | |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) | |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 | |
Beskyttelse | IP 20 | |
Beskyttelsesterminaler | IP 20 | |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 261,00 | ||||||
Merk | Enheten skal leveres fra en isolert kilde.; Spenningskilden må ha en sekundær UL-oppført sikring (se vedlagt ark).; Alternativt kan det brukes en klasse 2-strømforsyning som tilleggsforsyning. |
ASi-i versjon | 3.0 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak | |||||||||||||||
Utvidet adresseringsmodus | ja | |||||||||||||||
AS-i masterprofil | M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.7 | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.7 | |||||||||||||||
AS-i ID1-kode [hex] | 7; (reparert) | |||||||||||||||
AS-i sertifikat | 124401 | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 136,50 |
---|---|
Type montering | montering på DIN-skinne |
Materialer | plast; PC-GF20 |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | pinnehoder: 4 x ; Avstand: 5,0 mm |
---|