Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | 55,00 x 60,00 x 35,00 |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 40,00 |
Beskyttelsesklasse | III |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -10,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 5x; (ved bruk utenfor farlige områder: IP 67) |
ATEX-merking | II 3D Ex tD A22 IP5X T80°C X Ta: -10...60°C | ||
---|---|---|---|
Merknad om ATEX-merking |
|
||
EMC |
|
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 0 |
AS-I ID-kode [hex] | A.F |
AS-i sertifikat | 74901 |
Vekt [g] | 163,80 |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 55,00 x 60,00 x 35,00 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303) |
---|