Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 450,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 4 |
---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
---|---|
Antall analoge innganger | 4; (tilkobling av 2-, 3- og 4-leder-sensorer) |
Analog inngang (strøm) [mA] | 4,00...20,00 |
Analog inngang (spenning) [V] | 18,00...30,00 |
Maks. spenningsfall gjennom belastning for nominell spenning [V] | 10,00 |
Oppløsning av analog inngang | 1 bit = 1 µA |
Analog presisjonsutgang [%] | 0,5 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -5,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 98,00 |
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i masterprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.E |
AS-i sertifikat | 101108 |
Vekt [g] | 625,00 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 137,30 / L = 80,00 |
Materialer | gjenget bøssing: rustfritt stål (1.4404 / 316L); LED-Fenster: PC; O-ring: EPDM; Beskyttelseshette: PP |
Display |
|
---|
Modultilkobling | M12 |
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,4 Nm |
Koblinger: 4 x M12; koding: A; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,4 Nm |