Applikasjon | hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømbelastning pr. modul/port [A] | 4,00; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A) |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 20,00...30,00 DC; (AUX) |
Omgivelsestemperatur [°C] | -5,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -5,00...70,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 68; IP 69K |
Grad av tilsmussing_ | 2,00 |
EMC |
|
---|
Vekt [g] | 613,50 |
---|---|
Dimensjoner [mm] | Ø 137,30 / L = 80,00 |
Materialer | hus: rustfritt stål:; O-ring: EPDM; Beskyttende hetter: PP |
Tetningsmateriale | EPDM |
Modultilkobling | M12 |
---|
Varer som leveres |
|
|
---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: 8 x M12; koding: A; Forsegling: EPDM; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,4 Nm; Maksimal kabellengde: 20 m |
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Forsegling: EPDM; Tiltrekkingsmoment: 1,2...1,4 Nm; Maksimal kabellengde: 2 m |