Design | brukes kun sammen med AS-i mastere med profilen M4 |
---|---|
Applikasjon | hus for panelmontering |
Driftsspenning [V] | 18,00...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 180,00; (uten sensorer: < 30 mA; inn- og utganger aktive: < 180 mA) |
Beskyttelsesklasse | III |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,15; (totalstrøm for alle inn- og utganger forsynt fra AS-i: 150 mA) |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00; (DC) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 150,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | 6,00...10,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | 0,00...2,00 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antall digitale utganger | 4 |
Krets | PNP |
Spenningsområde DC [V] | 18,00...30,00; (DC) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00; (utnyttelseskategori DC-13 (kontroll av elektromagneter): 2,5 W (IEC 60947-5-1)) |
Maks. strømbelastning for utganger totalt [A] | 0,15 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...55,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 220,00 |
ASi-i versjon | 3.0 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja |
AS-i masterprofil | M4 |
AS-i profil | S-7.A.7 |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | A.7 |
AS-i sertifikat | 102301 |
Vekt [g] | 68,00 |
---|---|
Type montering | installasjon i et overflatemontert hus |
Dimensjoner [mm] | 31,10 x 12,00 x 76,60 |
Materialer | hus: PC potted |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
skrueterminaler: |