Applikasjon | hus for panelmontering |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 200,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,18; (totalstrøm for alle inn- og utganger forsynt fra AS-i: 180 mA) |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 3 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00; (DC) |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antall digitale utganger | 3 |
Spenningsområde DC [V] | 18,00...30,00; (DC) |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00; (vær oppmerksom på strømbelastning for alle inn- og utganger) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja | |||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||
AS-i profil | S-7.A.F | |||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.F | |||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 74,50 |
---|---|
Hus | innkapslet plasthus |
Dimensjoner [mm] | 16,00 x 88,00 x 41,00 |
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Kabel: 0,1 m |