Applikasjon | hus for panelmontering |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250,00 |
Maks. nåværende belastning totalt [A] | 0,20; (totalstrøm for alle inn- og utganger forsynt fra AS-i: 200 mA) |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4 |
---|
Antall digitale innganger | 4 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 15,00...30,00; (DC) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00 |
Inngangsstrøm høy [mA] | > 3,00 |
Inngangsstrøm lav [mA] | < 1,50 |
Koblingsnivå høyt [V] | > 10,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Elektrisk design | PNP |
---|---|
Antall digitale utganger | 4 |
Krets | PNP |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 50,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | ja |
Aktuator forsyningsutganger | AS-i |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 20 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 322,00 |
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 |
AS-i profil | S-7.0.F |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 0.F |
Vekt [g] | 115,00 |
---|---|
Type montering | for Moeller-hus RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M |
Display |
|
---|
Merknader |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Tilkobling | Kabel: 0,2 m |
---|