Antall innganger og utganger | Antall Pt100-innganger: 4 |
---|---|
Måleområde [°C] | -200,00...850,00 |
Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 80,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall Pt100-innganger: 4 |
---|
Antall Pt100-innganger | 4 |
---|---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00; (DC) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 20,00 |
Antall analoge innganger | tilkobling av 2- og 3-leder-sensorer |
Oppløsning av analog inngang | 16 bit / 0,1 °C |
Oppløsning av analog utgang | 16 bit / 0,1 °C |
---|
Måleområde [°C] | -200,00...850,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 150,00 |
AS-i masterprofil | M3; M4 |
---|---|
AS-i profil | S-7.3.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.E |
Vekt [g] | 299,00 |
---|---|
Type montering | AS-i grensesnitt til FC underdeler |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | burklemmer: |
---|