Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 140,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 24,00...30,00 DC; (AUX) |
Ekstra spennningsforsyning | valgfritt |
Maks. strømforbruk fra ekstra forsyning [mA] | 550,00; (AUX) |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 2 |
---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i / AUX |
---|---|
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 100,00 |
Antall analoge innganger | 2; (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) |
Analog inngang (strøm) [mA] | 4,00...20,00 |
Analoge innganger beskyttet mot kortslutning | nei |
Oppløsning av analog inngang | 16 (1 bit = 1 µA) |
Analog presisjonsutgang [%] | 0,5 |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...85,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 150,00 |
AS-i masterprofil | M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i profil | S-7.3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | 3.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 287,00 |
---|---|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC-E underdeler |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Tilkobling | burklemmer: |
---|