Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | 130,00...180,00; (ekstern forsyning) |
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 180,00; (med ekstern forsyning: 50 mA) |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Ekstra spennningsforsyning [V] | 24,00 DC |
Ekstra spennningsforsyning | valgfritt |
Antall innganger og utganger | Antall analoge utganger: 4 |
---|
Spenningsområde DC [V] | 24,00; (til PELV) |
---|---|
Antall analoge utganger | 4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren) |
Analog strømutgang [mA] | 0,00...20,00 |
Maks. last [Ω] | 600,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Oppløsning av analog utgang | 16 (1 bit = 1 µA) |
Aktuator forsyningsutganger | AS-i / AUX |
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -20,00...85,00 |
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
---|
AS-i-adressering | adresseringsuttak; IR-adressering mulig |
---|---|
AS-i profil | S-7.3.6 |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.6 |
Vekt [g] | 226,00 |
---|---|
Type montering | AS-i grensesnitt for FC/FC-E underdeler |
Materialer | PBT; Forsegling: FKM; skruer: rustfritt stål: |
Display |
|
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
---|
Koblinger: M12; koding: A |