Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 230,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Input krets av digitale innganger | PNP; (type 2 i henhold til IEC 61131-2) |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 18,00...30,00; (DC) |
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 180,00; (strømbelastning for alle inn- og utganger: 180 mA) |
Koblingsnivå høyt [V] | > 11,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | ja |
Antall digitale utganger | 2 |
---|---|
Spenningsområde DC [V] | 18,00...30,00 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 180,00; (strømbelastning for alle inn- og utganger: 180 mA) |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | nei |
Aktuator forsyningsutganger | AS-i |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...60,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 65; IP 67; IP 68 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 261,00 | ||||
Ul godkjenning |
|
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i sertifikat | 100901 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 111,00 |
---|---|
Type montering | bakplan montering |
Dimensjoner [mm] | 90,50 x 30,00 x 23,50 |
Materialer | PBT |
Display |
|
---|
Modultilkobling | M12 |
---|
Varer som leveres |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |