Applikasjon | feltinstallasjon |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 250,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Antall innganger og utganger | Antall analoge innganger: 2 |
---|
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA] | 200,00 |
---|---|
Antall analoge innganger | 2; (Anschluss von 2- und 4-Draht-Sensoren) |
Analog inngang (strøm) [mA] | 4,00...20,00 |
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -25,00...80,00 |
Maks. relativ luftfuktighet [%] | 90,00; (ikke kondenserende) |
Maks. høyde over havet [m] | 2 000,00 |
Beskyttelse | IP 67; (ved bruk av flatkabler E7400x / E7401x) |
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 167,00 | ||||||
Ul godkjenning |
|
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 |
---|---|
AS-i-adressering | IR-adressering mulig |
Utvidet adresseringsmodus | nei |
AS-i masterprofil | M3; M4 |
AS-i profil | S-7.3.D |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | 3.D |
AS-i sertifikat | 99201 |
Vekt [g] | 277,00 |
---|---|
Type montering | AS-i flatkabler for direkte tilkobling |
Materialer | PA; Stikkontakter: rustfritt stål (1.4404 / 316L); gjengeinnsatser i underdelen: rustfritt stål (1.4404 / 316L); skruer i underdelen: rustfritt stål (1.4578/316Cu); hullkontakter: CuSn6 forniklet og fortinnet |
Display |
|
---|
Modultilkobling | Flate kabler |
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
|||
---|---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Koblinger: M12; koding: A |