Applikasjon | feltinstallasjon; hygieniske og våte områder i næringsmiddelindustrien |
---|
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 80,00 |
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
---|
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -25,00...70,00 |
---|---|
Lagringstemperatur [°C] | -40,00...80,00 |
Beskyttelse | IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
---|
ASi-i versjon | 2.11; 3.0 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja | |||||||||||||||||||||||||
AS-i masterprofil | M2; M3; M4 | |||||||||||||||||||||||||
AS-i profil | S-B.A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | B | |||||||||||||||||||||||||
AS-I ID-kode [hex] | A.E | |||||||||||||||||||||||||
AS-i sertifikat | 135301 | |||||||||||||||||||||||||
Tilordning av databiter |
|
Vekt [g] | 275,60 |
---|---|
Type montering | skrumontering |
Dimensjoner [mm] | 118,00 x 50,00 x 47,00 |
Materialer | rustfritt stål: |
Display |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Driftselementer |
|
Modultilkobling | M12 |
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |