Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC |
---|---|
Strømforbruk [mA] | < 150,00 |
Beskyttelse mot omvendt polaritet | ja |
Elektrisk design | AS-i |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | 0,00...60,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 00 |
EMC |
|
---|
AS-i profil | S-7.F |
---|---|
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | F |
AS-i sertifikat | 14401 |
Materialer | frontpanel: aluminium |
---|
Tilbehør (valgfritt) |
|
---|
Merknader |
|
||
---|---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
COMBICON: |