Du kommer trolig ikke fra: Norway. Endre om nødvendig til: United States
Servicetelefon +47 22 60 80 00
  1. Produkter
  2. AC2351

AS-Interface opplyst trykknappmodul

AC2351

Push-button modul 8I/8O

AS-Interface opplyst trykknappmodul

AC2351

Push-button modul 8I/8O

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring
  • ce
  • asi
Elektriske data
Driftsspenning [V] 26,50...31,60 DC
Strømforbruk [mA] < 150,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet ja
Utganger
Elektrisk design AS-i
Driftsforhold
Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...60,00
Beskyttelse IP 00
Tester/godkjenninger
EMC
EN 50295
AS-i klassifisering
AS-i profil S-7.F
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] 7
AS-I ID-kode [hex] F
AS-i sertifikat 14401
Mekaniske data
Materialer frontpanel: aluminium
Tilbehør
Tilbehør (valgfritt)
Verktøy for fjerning av deksel:, E70206
Merknader
Merknader
Trykknappene (EAO-type 84) gir beskyttelse mot utilsiktet kontakt.
Hus og trykknapper kan merkes.
Antall i forpakning 1,00 stk.
Elektrisk tilkobling
COMBICON: