Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
Dimensjoner [mm] | 55,00 x 60,00 x 35,00 |
Driftsspenning [V] | 26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus) |
---|---|
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] | 260,00 |
Integrert vaktbikkje | ja |
Antall innganger og utganger | Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2 |
---|
Antall digitale innganger | 2 |
---|---|
Sensortilførsel av inngangene | AS-i |
Strømforsyning [V] | 20,00...30,00 |
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning | nei |
Elektrisk design | AS-i |
---|---|
Antall digitale utganger | 2 |
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA] | 100,00 |
Beskyttelse mot kortslutning | ja |
Elektrisk separert | nei |
Aktuator forsyningsutganger | AS-i |
Sensorrekkevidde [mm] | 4,00 |
---|
Omgivelsestemperatur [°C] | -20,00...70,00 |
---|---|
Beskyttelse | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [ANN] | 310,00 |
ASi-i versjon | 2.1 |
---|---|
Utvidet adresseringsmodus | ja |
AS-i profil | S-7.A.E |
AS-i I/O-konfigurasjon [hex] | 7 |
AS-I ID-kode [hex] | A.E |
AS-i sertifikat | 75001 |
Vekt [g] | 178,50 |
---|---|
Montering | kan monteres ikke-fluktende |
Dimensjoner [mm] | 55,00 x 60,00 x 35,00 |
Materialer | PBT; PC |
Display |
|
---|
Varer som leveres |
|
---|
Merknader |
|
|
---|---|---|
Antall i forpakning | 1,00 stk. |
Ausgänge | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål: |
---|
Tilkobling | Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål: |
---|